3. Venttiilin toimilaitteet

JRCA-S2-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet

Läppäventtiileiden asennukseen tarvitaan myös ZJR../ZPR..-lisävarusteet. Tilaa myös!
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Listahinta
923,00 €
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
  • Tuotevideot
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
ZJR01

ZJR01

Asennon osoitin ja sovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17, DN 125...150

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZJR03

ZJR03

Asennon osoitin ja sovite, F05, neliö 45° siirretty, SW 14, DN 50...100

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZJR20

ZJR20

Käsivipu JR-toimilaitteelle

Listahinta: 16,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR02

ZPR02

Karasovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17

Listahinta: 54,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 14

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR08

ZPR08

Sovitesarja välirenkaalla, F07, neliö 45° siirretty, SW 17

Listahinta: 91,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-sovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 18

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 11

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 12,7

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 11

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRI-001

ZRI-001

Asennusrengas, F04/F05, Korkeus 22 mm

Listahinta: 119,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRI-002

ZRI-002

Asennusrengas, F05/F07, Korkeus 23.5 mm

Listahinta: 119,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 429,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 31,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
20 W
Tehontarve (pito)
7 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 20 VA/240 V 55 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 0.5...2.5 mm², vain kuparijohtimet
Lisäkytkimen liitäntä
Liittimet 0.5...2.5 mm², vain kuparijohtimet
Vääntömomentti
90 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Käsikahva
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
20...120 s
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]