Yksi tekniikka, useita sovelluksia.

  1. Koti
  2. Venttiilit

Jäähdytysventtiilit

Belimo xBALL: älykkyys kohtaa kompaktiuden

Innovatiivinen, kompakti ja valmis kaikkiin haasteisiin:

uudet Belimo xBALL -tuotteet asettavat uudet standardit nykyaikaiselle LVI-automaatiolle. Ne on kehitetty keskittyen maksimaaliseen tehokkuuteen, helppoon integrointiin ja maksimaaliseen luotettavuuteen, ja ne tarjoavat OEM-kumppaneille älykkäitä ratkaisuja vaativiin sovelluksiin – jopa syttyviä kylmäaineita (esim. R290) ja lievästi syttyviä kylmäaineita (esim. R32) käyttäen. Tutustu siihen, miten xBALL tekee järjestelmistäsi älykkäämpiä – ja vie tuotteesi seuraavalle tasolle.

  • Esite - Yksi tekniikka, useita sovelluksia (pdf - 3,73 Mt)
  • Esite – Belimon jäähdytyslaboratorio (pdf - 3,23 Mt)
  • xBALL
  • Tuotteet
  • Sovellutukset
  • Belimon jäähdytyslaboratorio
xBALL

Elektroninen paisuntapalloventtiilijärjestelmä

TIIVISTÄVÄ SULKU


Suurempi luotettavuus eikä vuotoja venttiilin ollessa kiinni.

TAKAISINKYTKENTÄVIESTI


Jatkuva pääsy toimintatietoihin, mikä säästää paljon aikaa ja nopeuttaa toimenpiteitä.

EI TARTTUMISTA


Alhaisempi tarttumisriski ja parempi huollon jatkuvuus.

EI KÄYNNISTYSHYPPYÄ


Parempi säätö pienillä kuormituksilla.

KÄSIKÄYTTÖ


Yksittäisen venttiilin täydellinen säätö häiritsemättä sähköistä komentosarjaa ja helpot hätätoimenpiteet.

HELPPO KÄYTTÄÄ


Helppokäyttöinen rajapinta. Yksinkertaiset asetustoiminnot. Lisäliitäntää toimilaitteeseen ei tarvita.

SOVELLUS JA PILVI


Kaikkiin toimintatietoihin pääsee välittömästi Bluetoothin kautta ja helppo pääsy pilvipalveluun parametrien etäsiirtoa ja -säätöä varten.

LISÄÄNTYNYT TEHOKKUUS


Jatkuva lämpötilan ja paineen mittaus takaajärjestelmän optimaalisen toiminnan.

TURVATOIMINTO


Integroitu SuperCap (lisävaruste) automaattista sulkemista varten sähkökatkon sattuessa .

xBALL – yleiset ominaisuudet

Innovaatio yksinkertaiseksi tehtynä

Belimon xBALL-tuotteet mahdollistavat uusien älykkäiden palloventtiilien integroinnin jäähdytyspiireihin ja niiden ainutlaatuiset edut.


xBALL 1.0

xBALL 1.0 on kompakti säätöventtiili, joka perustuu hyväksi todettuun palloventtiilitekniikkaan: kestävä, tehokas ja ihanteellinen klassisiin LVI-sovelluksiin.


xBALL 3.0

xBALL 3.0 toimii älykkäänä paisuntaventtiilinä, joka on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin ja on yhteensopiva kaikkien yleisten kolmannen osapuolen toimilaitteiden kanssa.


xBALL 4.0

xBALL 4.0 yhdistää paisuntaventtiilin, integroidun ohjausyksikön ja tarkan anturitekniikan (lämpötila-anturin ja paineanturin liitäntä sisältyy kaapelilisävarusteeseen) yhteen yksikköön, jolloin saavutetaan maksimaalinen suorituskyky ja täydellinen digitalisointi.


Hyödyt

  • Käyttövalmis innovaatio – erinomainen yhteensopivuus, sopii kaikille yleisimmille A2L- ja A3-kylmäaineille ja helposti asennettavat innovatiiviset komponentit.
  • Tuotannon yksinkertaistaminen – magneettiventtiilien käytön poistaminen ja paremman säädettävyyden ja suorituskyvyn takaaminen.
  • Alhaisempi kulutus ja pienemmät päästöt – osakuormien optimointi energiansäästön avulla. Automaattinen vuorovaikutus xBALL 3.0:n ja xBALL 4.0:n keskusohjausyksikön kanssa optimoi kylmäaineen käytön.
  • Vähemmän huoltoa – vähemmän kulumista, järjestelmien käyttöikä pitenee ja huomattavasti alhaisemmat huoltokustannukset.
  • A2L- ja A3-valmis – R1234ze, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R417A, R427A, R448A, R449A, R450A, R507A, R452A, R513A, R1234yf, R32, R452B, R290 ja kaikki HFC- ja HFO-kylmäaineet.

xBALL 1.0

Kompakti, kestävä ja tarkka

xBALL 1.0 on palloventtiiliin perustuva säädettävä venttiili – ihanteellinen luotettaviin, huoltovapaisiin säätösovelluksiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Sen kompakti muotoilu ja korkea väliainevastus tekevät siitä optimaalisen ratkaisun tilakriittisiin asennustilanteisiin. xBALL 1.0 tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja suorituskyvyn jopa A2L- ja A3-kylmäaineiden, kuten propaanin (R290), kanssa käytettäessä.
Tehokas, kestävä ja monipuolinen: sovelluksiin, joissa on kyse vain olennaisesta.


Edut:
–  Kestävä, huoltovapaa palloventtiilitekniikka
–  Soveltuu kaikille CFC-, HFO-, HFC-, A2L- ja A3-kylmäaineille (kuten R290)
–  Kompakti ja joustava integrointi

xBALL 3.0

Tarkkuutta olemassa oleviin energiatehokkaisiin järjestelmiin

xBALL 3.0 on elektroninen paisuntaventtiili, joka mahdollistaa kylmäaineen tarkan säädön nykyaikaisissa jäähdytys- ja lämpöpumppujärjestelmissä. Se voidaan helposti integroida olemassa oleviin säätöjärjestelmiin, ja se tekee vaikutuksen korkealla säätötarkkuudellaan – myös silloin, kun käytetään tulevaisuudenkestäviä kylmäaineita, kuten propaania (R290). Kompakti, monipuolinen ja valmis maksimitehokkuuteen minimaalisella tilantarpeella.
 

Edut:
–  Tarkka kylmäaineen säätö takaa maksimaalisen energiatehokkuuden
–  Soveltuu kaikille CFC-, HFO-, HFC-, A2L- ja A3-kylmäaineille (kuten R290)
–  Kompakti muotoilu, helppo järjestelmäintegraatio

xBALL 4.0

Älykäs säätö, kompakti ratkaisu, maksimaalinen ohjaus

xBALL 4.0 on elektroninen paisuntaventtiili, joka perustuu hyväksi todettuun palloventtiilitekniikkaan yhdistettynä täysin integroituun ohjausyksikköön. Tämä kestävän venttiilimekaniikan ja älykkään elektroniikan ainutlaatuinen yhdistelmä tekee siitä tulevaisuuteen suuntautuvan kokonaisratkaisun nykyaikaisiin jäähdytys- ja lämpöpumppujärjestelmiin.
Mikä tekee siitä erityisen: lämpötila- ja paineanturit toimittavat arvonsa suoraan toimilaitteeseen. Siinä tiedot käsitellään reaaliaikaisesti ja muunnetaan välittömästi tarkoiksi venttiilien liikkeiksi ilman ulkoista ohjausyksikköä. Koko säätölogiikka on rakennettu itse
xBALL 4.0 -laitteeseen. Tämä vähentää monimutkaisuutta, säästää tilaa ja mahdollistaa dynaamisen,energiatehokkaan toiminnan säilyttäen samalla järjestelmän maksimaalisen vakauden.
xBALL 4.0 täyttää korkeimmat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset jopa silloin, kun käytetään luonnollisia, syttyviä kylmäaineita, kuten propaania (R290) – ihanteellinen sovelluksiin, joissa turvallisuuden, tehokkuuden ja digitalisaation on kuljettava käsi kädessä.
Lisäarvo: vähemmän komponentteja, alhaisemmat asennuskustannukset – samalla kun tehokkuus, läpinäkyvyys ja säädön laatu paranevat.


Edut:
–  Palloventtiiliin perustuva elektroninen paisuntaventtiili: kestävä ja tarkka
–  Integroitu ohjausyksikkö: ulkoista säädintä ei tarvita
–  Anturiarvojen suora käsittely toimilaitteessa (paine ja lämpötila)
–  Reaaliaikainen säätö maksimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi
–  Soveltuu kaikille CFC-, HFO-, HFC-, A2L- ja A3-kylmäaineille (kuten R290)
–  Kompakti muotoilu: ihanteellinen tila-optimoituihin järjestelmäratkaisuihin
–  Modbus ja sovellus käyttäjän rajapintana saatavilla

Enemmän kuin tavallinen jäähdytysventtiili

Luotettava

Ei vuotoja

Kompakti koko

xBALL 3.0- ja xBALL 4.0 -sovellukset

Belimo Syncra, Belimo Gardian ja Belimo Size: älykkäät ratkaisut maksimaalisen tehokkuuden takaamiseksi

Belimo Syncra -sovellus tarjoaa älykkään ja helppokäyttöisen ratkaisun innovatiivisten Belimo xBALL -venttiilien langattomaan säätöön ja käyttöönottoon. Sovellus mahdollistaa intuitiivisen rajapinnan ansiosta nopean ja helpon käyttöönoton ja toimintatestauksen suoraan paikan päällä – ihanteellinen järjestelmien tehokkaan ja virheettömän käyttöönoton varmistamiseksi. Osakuormien tarkan optimoinnin ansiosta Syncra-sovellus maksimoi energiatehokkuuden ja vähentää käyttökustannuksia. Yksinkertainen konfigurointi ja venttiilien monitorointi varmistavat sujuvan toiminnan ja minimoivat huolto-tarpeet.
Lisäksi Belimo Gardian
-sovellus tarjoaa järjestelmien kattavan etävalvonnan ja -diagnostiikan. Analysoimalla asiaankuuluvia toimintatietoja reaaliaikaisesti Gardian mahdollistaa vikojen varhaisen havaitsemisen ja ennakoivan huollon. Tämä takaa maksimaalisen toimintavarmuuden ja pidentää järjestelmiesi käyttöikää.

  • Lataa Belimo Syncra Google Play Kaupasta
  • Lataa Belimo Syncra App Storesta
  • Kirjaudu sisään Belimo Gardianiin
  • Belimo Size Installer (zip - 124,39 Mt)
Tuotteet

xBALL 1.0 – toimilaitteella varustettu säätöpalloventtiili

Säätöventtiili yleisiin sovelluksiin

Säätöventtiilin perusominaisuudet. Palloventtiili, jossa on Belimon valikoiman vakiotoimilaite, virtauksen säätöön jännitesäätöisellä tai auki-kiinni-signaalilla. Yhteensopiva A2L-kylmäaineiden kanssa.

  • Kupari

    X8016M.1132A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-tie, 16 mm, 1.2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.1132A (stp - 1,07 Mt)

    X8016M.11A2A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 1.2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.11A2A (stp - 1,07 Mt)

    X8016M.2132A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-tie, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.2132A (stp - 1,07 Mt)

    X8016M.21A2A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.21A2A (stp - 1,07 Mt)

    X8022M.3232A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-tie, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8022M.3232A (stp - 1,45 Mt)

    X8022M.32A2A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8022M.32A2A (stp - 1,45 Mt)

    X8035M.4322A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-tie, 35 mm, 15,5 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 Mt)
    • STP 3D – X8035M.4322A (stp - 5,05 Mt)

    X8035M.4392A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, turvatoiminto, DN 25, 2-tieventtiili, 35 mm, 15,5 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 Mt)
    • STP 3D – X8035M.4392A (stp - 10,63 Mt)

    X8042M.5322A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-tie, 42 mm, 21 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 Mt)
    • STP 3D – X8042M.5322A (stp - 4,96 Mt)

    X8042M.5392A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, turvatoiminto, DN 25, 2-tieventtiili, 42 mm, 21 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 Mt)
    • STP 3D – X8042M.5392A (stp - 10,62 Mt)

    X8054M.6322A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-tie, 54 mm, 43 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 Mt)
    • STP 3D – X8054M.6322A (stp - 4,96 Mt)

    X8054M.6392A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, turvatoiminto, DN 25, 2-tieventtiili, 54 mm, 43 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 Mt)
    • STP 3D – X8054M.6392A (stp - 10,62 Mt)
  • Messinki

    X8028M.1A32A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-tie, 28 mm, 1,2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.1A32A (stp - 1,09 Mt)

    X8028M.1AA2A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 1.2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.1AA2A (stp - 1,09 Mt)

    X8028M.2A32A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-tie, 28 mm, 4.8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.2A32A (stp - 1,09 Mt)

    X8028M.2AA2A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.2AA2A (stp - 1,09 Mt)

    X8035M.2A32A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-tie, 35 mm, 4.8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8035M.2A32A (stp - 1,11 Mt)

    X8035M.2AA2A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 35 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8035M.2AA2A (stp - 1,11 Mt)

    X8042M.3B32A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-tie, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8042M.3B32A (stp - 1,34 Mt)

    X8042M.3BA2A

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8042M.3BA2A (stp - 1,34 Mt)

xBALL 1.0 – toimilaitteella varustettu säätöpalloventtiili, A3-valmis

Säätöventtiili yleisiin sovelluksiin

Säätöventtiilin perusominaisuudet. Palloventtiili, jossa on Belimon valikoiman vakiotoimilaite, virtauksen säätöön jännitesäätöisellä tai auki-kiinni-signaalilla. Yhteensopiva A2L-/A3-kylmäaineiden kanssa.

  • Kupari

    X8016M.11323

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-tie, 16 mm, 1.2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.11323 (stp - 1,07 Mt)

    X8016M.11A23

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 1.2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.11A23 (stp - 1,07 Mt)

    X8016M.21323

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-tie, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.21323 (stp - 1,07 Mt)

    X8016M.21A23

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8016M.21A23 (stp - 1,07 Mt)

    X8022M.32323

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-tie, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8022M.32323 (stp - 1,45 Mt)

    X8022M.32A23

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8022M.32A23 (stp - 1,45 Mt)
  • Messinki

    X8028M.1A323

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3L, IP40, DN 15, 2-tie, 28 mm, 1,2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.1A323 (stp - 1,09 Mt)

    X8028M.1AA23

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 1,2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.1AA23 (stp - 1,09 Mt)

    X8028M.2A323

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3L, IP40, DN 15, 2-tie, 28 mm, 4.8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.2A323 (stp - 1,09 Mt)

    X8028M.2AA23

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8028M.2AA23 (stp - 1,09 Mt)

    X8035M.2A323

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3L, IP40, DN 15, 2-tie, 35 mm, 4.8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8035M.2A323 (stp - 1,11 Mt)

    X8035M.2AA23

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 35 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8035M.2AA23 (stp - 1,11 Mt)

    X8042M.3B323

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3L, IP40, DN 20, 2-tie, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8042M.3B323 (stp - 1,34 Mt)

    X8042M.3BA23

    Toimilaitteella varustettu säätöventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 Mt)
    • STP 3D – X8042M.3BA23 (stp - 2,53 Mt)

xBALL 3.0 – elektronisen paisuntaventtiilin vaihto

Moniohjaiminen elektroninen paisuntapalloventtiili

Yhteensopiva yleisimpien haihdutusyksiköiden säädinten kanssa , suunniteltu tarkkaan ylikuumenemisen ja täydellisen tiiviyden monitorointiin venttiilin ollessa kiinni, takaisinkytkentäviesti, vikaturvallinen sulkeutuminen ja liitettävyys. Yhteensopiva A2L-/A3-kylmäaineiden kanssa.

  • Kupari

    X8016M.113A3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 1,2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8016M.113A3 (stp - 2,81 Mt)

    X8016M.11AA3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 1,2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8016M.11AA3 (stp - 2,81 Mt)

    X8016M.213A3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8016M.213A3 (stp - 2,81 Mt)

    X8016M.21AA3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8016M.21AA3 (stp - 2,81 Mt)

    X8022M.323A3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 20, 2-tieventtiili, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8022M.323A3 (stp - 3,15 Mt)

    X8022M.32AA3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8022M.32AA3 (stp - 3,15 Mt)
  • Messinki

    X8028M.1A3A3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 1,2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8028M.1A3A3 (stp - 4,47 Mt)

    X8028M.1AAA3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 1,2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8028M.1AAA3 (stp - 2,81 Mt)

    X8028M.2A3A3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8028M.2A3A3 (stp - 2,81 Mt)

    X8028M.2AAA3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8028M.2AAA3 (stp - 2,81 Mt)

    X8035M.2A3A3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 35 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8035M.2A3A3 (stp - 2,83 Mt)

    X8035M.2AAA3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 35 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8035M.2AAA3 (stp - 2,83 Mt)

    X8042M.3B3A3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 20, 2-tieventtiili, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8042M.3B3A3 (stp - 3,05 Mt)

    X8042M.3BAA3

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 Mt)
    • Asennusohjeet – xBALL 3.0 (pdf - 950 Kt)
    • STP 3D – X8042M.3BAA3 (stp - 3,05 Mt)

xBALL 4.0 – elektroninen paisuntapalloventtiili integroidulla säätimellä

Moniohjaiminen elektroninen paisuntapalloventtiili

xBALL 4.0 on älykäs, elektroninen paisuntaventtiili jäähdytysjärjestelmiin. Se mahdollistaa suuret energiansäästöt virtauksen tarkan säädön ja osakuorman tehokkaan optimoinnin avulla. Siinä on integroitu säädin, joka mahdollistaa käyttöparametrien yksinkertaisen ja tarkan säädön suoraan paikan päällä. Integroitu säädin poistaa ulkoisen ohjausyksikön lisätarpeen, mikä alentaa kokonaiskustannuksia ja yksinkertaistaa järjestelmäintegraatiota. Yhteensopiva A2L-/A3-kylmäaineiden kanssa.

  • Kupari

    X8016M.113A4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 1,2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8016M.113A4 (stp - 2,81 Mt)

    X8016M.11AA4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 1,2 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8016M.11AA4 (stp - 2,81 Mt)

    X8016M.213A4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8016M.213A4 (stp - 2,81 Mt)

    X8016M.21AA4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 16 mm, 4,8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8016M.21AA4 (stp - 2,81 Mt)

    X8022M.323A4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 20, 2-tieventtiili, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8022M.323A4 (stp - 3,15 Mt)

    X8022M.32AA4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 22 mm, 8 m³/h, kupari

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8022M.32AA4 (stp - 3,15 Mt)
  • Messinki

    X8028M.1A3A4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 1,2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8028M.1A3A4 (stp - 4,47 Mt)

    X8028M.1AAA4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 1,2 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8028M.1AAA4 (stp - 2,81 Mt)

    X8028M.2A3A4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8028M.2A3A4 (stp - 2,81 Mt)

    X8028M.2AAA4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 28 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8028M.2AAA4 (stp - 2,81 Mt)

    X8035M.2A3A4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 15, 2-tieventtiili, 35 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8035M.2A3A4 (stp - 2,83 Mt)

    X8035M.2AAA4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 15, 2-tieventtiili, 35 mm, 4,8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8035M.2AAA4 (stp - 2,83 Mt)

    X8042M.3B3A4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, DN 20, 2-tieventtiili, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8042M.3B3A4 (stp - 3,05 Mt)

    X8042M.3BAA4

    Toimilaitteella varustettu paisuntaventtiili, jossa integroitu säädin, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, liitin, A3, IP54, turvatoiminto, DN 20, 2-tieventtiili, 42 mm, 8 m³/h, messinki

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 Mt)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 Kt)
    • STP 3D – X8042M.3BAA4 (stp - 3,05 Mt)

Lisävarusteet

Z-C24X3R030
xBALL 3.0 -kaapelisarja paisuntaventtiilin vaihtoon, puristettu liitin, pituus 3 m.

Z-C24X3R060
xBALL 3.0 -kaapelisarja paisuntaventtiilin vaihtoon, puristettu liitin, pituus 6 m.

Z-C24X3R090
xBALL 3.0 -kaapelisarja paisuntaventtiilin vaihtoon, puristettu liitin, pituus 9 m.

Z-C24X4Y050
xBALL 4.0 -kaapeli
lämpötila- ja paineanturille, pituus 5 m.

Z-C24X4P010
xBALL 4.0 -kaapeli
virtalähteelle, pituus 1 m.

 

Sovellutukset
  • 1. Jäähdytyksen peruskierto

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9  Kompressori
     

  • 2. Kuumakaasun ohitus kompressorin kapasiteetin tai höyrystimen sulatuksen säätöä varten

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili jännitesäätötoiminnolla

     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    2  xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9  Kompressori

  • 3. Kuumakaasun ohitus kompressorin kapasiteetin säätöä varten

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili jännitesäätötoiminnolla

     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    2  xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9  Kompressori

  • 4. Kylmäaineputken katkaisuventtiili, jossa on elektroniset paisuntaventtiilit

    Elektroninen termostaattiventtiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili, jossa on katkaisutoiminto

    Asettelu voimassa maksimaalisia turvallisuustarpeita varten
     

    2   xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    3   Ylikuumenemissäädin askelmoottorien paisuntaventtiileille
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9   Kompressori
    11 Elektroninen termostaattiventtiili

  • 5. Kylmäaineputken katkaisuventtiili, jossa on mekaaniset paisuntaventtiilit

    Mekaaninen termostaattiventtiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili, jossa on katkaisutoiminto

    Asettelu voimassa käytettäessä mekaanisia paisuntaventtiileitä
     

    2   xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9   Kompressori
    11 Elektroninen termostaattiventtiili
    12 Mekaaninen termostaattipaisuntaventtiili, jossa on lämpölamppu

  • 6. Kompressorin ekonomaiseri, lisää jäähdytyspiirin tehokkuutta

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili, jossa on katkaisutoiminto

     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    2  xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    7  Ekonomaiseri
    9  Kompressori

  • 7. Kompressorin ohitus – tasaa kompressorin painearvot

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili jännitesäätötoiminnolla

     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    2  xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9  Kompressori

  • 8. Höyrystymispaineen ohjaus

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili jännitesäätötoiminnolla

     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    2  xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9  Kompressori

  • 9. Lämmöntalteenotto – rinnakkain olevat lauhduttimet

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili jännitesäätötoiminnolla

     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    2  xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    8  Lämpörekuperaattori
    9  Kompressori

  • 10. Tulvahöyrystimen säätö

    xBALL 1.0 -venttiili jännitesäätötoiminnolla
     

    2   xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    9   Kompressori
    10 Tulvahöyrystin

  • 11. Kylmäaineen ruiskutus – kompressorin jäähdytys

    xBALL 4.0 -venttiili paisuntatoiminnolla
    xBALL 1.0 -venttiili jännitesäätötoiminnolla

     

    1  xBAll 4.0 -venttiili
    2  xBALL 1.0 / 2.0 -venttiili
    4  Ohjelmoitava logiikkaohjain
    5  Kondensaattori
    6  Höyrystin
    9  Kompressori

Belimon jäähdytyslaboratorio

Jäähdytysalan innovaatioiden kehittynyt tutkimuslaboratorio

Belimon jäähdytyslaboratorio on laboratorio, joka on luotu erityisesti komponenttien tai järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, testaamiseen ja monitorointiin teknisesti kehittyneessä ympäristössä, joka pystyy jäljittelemään jäähdytysjärjestelmien todellisia käyttöolosuhteita. Tämä kehittynyt tutkimuslaboratorio tarjoaa tukea asiakaskumppaneillemme älyventtiilien integrointiin perustuvien innovaatioiden kehittämisessä. Uuden sukupolven älyventtiilit parantavat jäähdytinten tuottavuutta, turvallisuutta, energiankulutusta ja kestävyyttä. Soveltuu käytettäväksi erilaisten HFC/HFO-kylmäaineiden kanssa.

  • Esite – Belimon jäähdytyslaboratorio (pdf - 3,23 Mt)

Tutkimus ja laitteet.

Innovaatio

Innovatiivisten tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen keskittyvä tutkimus yhteistyössä asiakaskumppaneidemme kanssa.
 

Analysointi ja kehittäminen

Uusien tekniikoiden ja kehysten tutkiminen, analysointi ja kehittäminen.


Testaus ja koulutus

Komponenttien ja jäähdytyspiirien säätötekniikoiden testaus.
Laboratoriokokeilla validoitujen teknologisten pakettien ja yksittäisten komponenttien kehittäminen ja optimointi.
Komponenttien tai järjestelmien testaus ja suorituskyvyn mittaus.
Koulutus ja täydennyskoulutuskurssit teknikoille ja asiantuntijoille

Uuden sukupolven älykkäiden jäähdytysventtiilien valmistus.

Belimo on omistautunut LVI-komponenttien innovointiin. Pyrkimyksenämme on tuottaa seuraavan sukupolven älyventtiilejä, jotka parantavat jäähdytysjärjestelmien tuottavuutta, turvallisuutta, energiankulutusta ja kestävyyttä. Tämä on visio xBALL-järjestelmän takana. Se on järjestelmä, joka muuttaa paisuntaventtiilit innovatiivisiksi komponenteiksi, jotka kykenevät säätelemään kuormituksia ja varmistamaan täydellisen tiivistyksen suljettuna. Me Belimolla uskomme vahvasti innovaatioihin, jotka ovat tulos yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa ja heidän tarpeidensa kuuntelemisesta. Erityisesti suunnitellussa laboratoriossamme voit kokea, miten xBall-tuotteet vaikuttavat positiivisesti järjestelmääsi ilman, että sinun tarvitsee tehdä omaa testausjärjestelyä. Suoritamme simulaatiot ja testit puolestasi – nopeasti, tarkasti ja tarpeidesi mukaanräätälöidysti.