• Success stories
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
    • Success stories
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
H6200W630-S7



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 200, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...120°C [41...248°F]

Saatavilla oleviin yhdistelmiin

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H6200W630-S7
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
    Tuotevideot

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    630 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...120°C [41...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta