H664N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H664N

H664N

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 65, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
988,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H664N
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listahinta: 316,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    58 m³/h
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
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta