ZH24-1-B



Takaisin tuotekategoriaan
ZH24-1-B

ZH24-1-B

Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

Listahinta
316,00 €
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
Venttiilin tekniset tiedot

Väliaineen lämpötila
-10...20°C [14...68°F]

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Syötön liitäntä
Kaapeli 1 m
Tuotekategoria
IP40