H7125N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H7125N

H7125N

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 125, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
3 338,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H7125N
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
    ZH7125

    ZH7125

    Sokea laippa PN 16 istukkaventtiilille DN 125

    Listahinta: 221,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listahinta: 316,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    220 m³/h