H764N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H764N

H764N

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 65, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
915,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H764N
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
    ZH765

    ZH765

    Sokea laippa PN 16 istukkaventtiilille DN 65

    Listahinta: 88,10 €
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listahinta: 316,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    58 m³/h