H779R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H779R

H779R

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 80, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 90 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H779R
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listahinta: 316,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    90 m³/h