X8016M.21A2A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
X8016M.21A2A

X8016M.21A2A

Säätöpalloventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...70°C [-4...158°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
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
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 3 m, 4x 0.34 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Tuotekategoria
IP40
Kuvio
2-tie
Kvs
4.8 m³/h
Väliaine
HFC, HFO