X8022M.323A3



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
X8022M.323A3

X8022M.323A3

Paisuntaventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...70°C [-4...158°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
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
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
2.6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Ohjauksen tyyppi
MP-Bus
Tuotekategoria
IP54
Kuvio
2-tie
Kvs
8 m³/h
Väliaine
HFC, HFO, R290