X8028M.1AAA3
Paisuntaventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...70°C [-4...158°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
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
- 2.6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
- Ohjauksen tyyppi
- Kommunikoiva
- Tuotekategoria
- IP54
- Kuvio
- 2-tie
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Väliaine
- HFC, HFO, R290
- Väliaineen lämpötila
- -20...70°C [-4...158°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
- ja ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Paine-ero
- ∆pmax 3500 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Sisäinen juottoholkki ODF