3. Läppäventtiilit

D6100W



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D6100W

D6100W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 100, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta
366,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D6100W
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Vipu läppäventtiileille DN 25...100

    Listahinta: 37,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 25...100

    Listahinta: 151,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    220 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -20...120°C [-4...248°F]
    Paine-ero
    ∆pmax 300 kPa
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Laippa