3. Läppäventtiilit

D6600N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D6600N

D6600N

Läppäventtiili, 2-tie, DN 600, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m³/h, Kvmax 37300 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D6600N
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
    ZD6N-S600

    ZD6N-S600

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 600

    Listahinta: 1 848,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZSY-902

    ZSY-902

    Asennus-/sovitesarja BFV:lle D6600N/NL + SY10-12

    Listahinta: 1 184,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Läppäventtiilit ja toimilaitteet

    Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    10900 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -20...120°C [-4...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100%: S-muoto; 0...60%: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A