3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

C225QPT-G



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
C225QPT-G

C225QPT-G

PI palkkiventtiili (PIQCV), 2-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C), Mittausliitäntöjen kanssa (P/T-portit)

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
344,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita C225QPT-G
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
    EXT-OC-ZQ25-PT

    EXT-OC-ZQ25-PT

    Eristyskuori venttiilille C2..QPT-.., DN 25
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 34,60 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Karanjatke CQ

    Listahinta: 28,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Virtauksen rajoitin PIQCV

    Listahinta: 29,60 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZLR-01

    ZLR-01

    Liitäntäadapteri, QCV-LR

    Listahinta: 48,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2325

    ZR2325

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listahinta: 21,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Paineriippumaton vyöhykeventtiili PIQCV

    PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) on paineriippumaton säätöpalloventtiili, joka syöttää kaikille lämmitys- ja jäähdytyslaitteille jatkuvasti tarkalleen tarvittavan määrän vettä.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    V'nom [l/h]
    2100
    V'nom [l/s]
    0.583
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -20...120°C [-4...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    toimilaitteella 2...90°C
    Paine-ero
    ∆p 16...350 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre