3. Säätöpalloventtiilit

R404DK



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R404DK

R404DK

Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 10, Ulkokierre, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.3 m³/h, Väliaineen lämpötila 2...130°C [36...266°F]

Listahinta
226,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R404DK
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
    EXT-HL-15

    EXT-HL-15

    Putkiliitin, DN 15, 3/4"

    Listahinta: 52,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4DK15100G

    EXT-SU-ZR4DK15100G

    Korjaussarja, Ulkokierre DN 15, G 3/4", L 100 mm

    Listahinta: 67,30 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4DK15107G

    EXT-SU-ZR4DK15107G

    Korjaussarja, Ulkokierre DN 15, G 3/4", L 107 mm

    Listahinta: 83,80 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4DK15130F

    EXT-SU-ZR4DK15130F

    Korjaussarja, Laippa DN 15, L 130 mm

    Listahinta: 206,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4DK1575F

    EXT-SU-ZR4DK1575F

    Korjaussarja, Laippa DN 15, L 75 mm

    Listahinta: 201,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4DK1580G

    EXT-SU-ZR4DK1580G

    Korjaussarja, Ulkokierre DN 15, G 3/4", L 80 mm

    Listahinta: 90,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4DK2070G

    EXT-SU-ZR4DK2070G

    Korjaussarja, Ulkokierre DN 20, G 1", L 70 mm

    Listahinta: 89,30 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4DK2075G

    EXT-SU-ZR4DK2075G

    Korjaussarja, Ulkokierre DN 20, G 1", L 75 mm

    Listahinta: 102,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SUZR4DK15100G1

    EXT-SUZR4DK15100G1

    Korjaussarja, Ulkokierre DN 15, G 1", L 100 mm

    Listahinta: 118,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR4510

    ZR4510

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Listahinta: 11,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    0.3 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    2...130°C [36...266°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 400 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre