• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Anturit/Mittarit
  3. Huoneyksiköt

CRA24-B3



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CRA24-B3

CRA24-B3

Huonesäädin manuaalisella käytöllä, Ulostulo 2...10 V: tuloilman IMS, Ulostulo 2...10 V: poistoilman IMS, Ulostulo 2/3-piste: lämmitys, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: COMF/MIN/MAX, kiertopainike +/-

Listahinta
279,00 €
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Mitatut arvot
Lämpötila
Output signal
2...10 V