• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

SRF24A-SZ



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SRF24A-SZ

SRF24A-SZ

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listahinta
519,00 €
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
5.5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
8.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Moottorin liikesuunta
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A – AB = 0%)
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]