• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

TRF24-2-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-piste, 90 s, IP42

Listahinta
328,00 €
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
AC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
4 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2.5 Nm
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Moottorin liikesuunta
Y = 0 (A–AB = 0%)
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A – AB = 100%)
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<25 s
Tuotekategoria
IP42
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]