GK24A-SZ
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54
Tämä tuote valmistetaan tilauksesta, joten sitä ei voi palauttaa, jos sitä ei enää tarvita.
- Listahinta
- 920,00 €
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
Z-SPA
Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 11 W
- Tehontarve (pito)
- 3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 21 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0.5...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0/1
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa kytkimellä 0...100 %
- Käsikäyttö
- Painikkeella
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 35 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]