LH24A60
Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 60 mm, IP54
- Listahinta
- 171,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 3 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Voima
- 150 N
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0 (työnnetty)/1 (vedetty)
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Isku
- 60 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 100 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]