Nopeat toimilaitteet

Belimon nopeita toimilaitteita (alkaen 2.5 s) on saatavilla pyörivällä tai lineaarisella liikkeellä.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Liikkeen tyyppi
Turvatoiminto
Vääntömomentti
Voima
Isku
Jännite AC/DC
Ohjauksen tyyppi
Ajoaika
Ajoaika turvatoiminto
Akselikiinnitys
Tuotekategoria
Tyhjennä
49 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
LMQ24A

LMQ24A

Erikoisnopea toimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 2.5 s, IP54

Listahinta: 334,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMQ24A-MF

LMQ24A-MF

Erikoisnopea toimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54

Listahinta: 380,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMQ24A-SR

LMQ24A-SR

Erikoisnopea toimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54

Listahinta: 343,00 €
Lisää projektiluetteloon
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 6 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 4 s, IP54

Listahinta: 638,00 €
Lisää projektiluetteloon
NKQ24A-MF

NKQ24A-MF

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Listahinta: 833,00 €
Lisää projektiluetteloon
NKQ24A-SR

NKQ24A-SR

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Listahinta: 706,00 €
Lisää projektiluetteloon
NKQ24A-SZ

NKQ24A-SZ

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54

Listahinta: 706,00 €
Lisää projektiluetteloon
NMQ24A

NMQ24A

Erikoisnopea toimilaite, 8 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 4 s, IP54

Listahinta: 369,00 €
Lisää projektiluetteloon
NMQ24A-MF

NMQ24A-MF

Erikoisnopea toimilaite, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Listahinta: 454,00 €
Lisää projektiluetteloon
NMQ24A-SR

NMQ24A-SR

Erikoisnopea toimilaite, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Listahinta: 404,00 €
Lisää projektiluetteloon
SMQ24A

SMQ24A

Erikoisnopea toimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 7 s, IP54

Listahinta: 402,00 €
Lisää projektiluetteloon
SMQ24A-MF

SMQ24A-MF

Erikoisnopea toimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54

Listahinta: 504,00 €
Lisää projektiluetteloon
SMQ24A-SR

SMQ24A-SR

Erikoisnopea toimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54

Listahinta: 450,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMC230A

LMC230A

Nopea kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, IP54

Listahinta: 171,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMC230A-F

LMC230A-F

Nopea kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, Sovite 8x8 mm, IP54

Listahinta: 171,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMC230A-S

LMC230A-S

Nopea kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 1x SPDT, IP54

Listahinta: 197,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMC24A

LMC24A

Nopea kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, IP54

Listahinta: 171,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMC24A-F

LMC24A-F

Nopea kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, Sovite 8x8 mm, IP54

Listahinta: 171,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMC24A-SR

LMC24A-SR

Nopea kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
LMC24A-SR-F

LMC24A-SR-F

Nopea kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Sovite 8x8 mm, IP54

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3