Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

Belimo IP66/67 NEMA 4X -toimilaitteet soveltuvat erityisen käytettäviksi ulkoilmasovelluksissa. Toimilaitteet on suojattu UV-säteilyltä, sateelta/lumelta, lialta, pölyltä ja ilmankosteudelta.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Turvatoiminto
Vääntömomentti
Jännite AC/DC
Ohjauksen tyyppi
Ajoaika
Ajoaika turvatoiminto
Apukytkimet
Sähkökytkentä
Tyhjennä
40 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
NM230P

NM230P

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP66/67

Listahinta: 470,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM230P-S

NM230P-S

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listahinta: 522,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM230PSR

NM230PSR

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listahinta: 582,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24P

NM24P

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP66/67

Listahinta: 465,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24P-MP

NM24P-MP

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67

Listahinta: 557,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24P-P5

NM24P-P5

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP66/67, Takaisinkytkentäpotentiometri 5 kΩ

Listahinta: 575,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24P-S

NM24P-S

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listahinta: 514,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24P-SR

NM24P-SR

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listahinta: 538,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM230P

SM230P

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP66/67

Listahinta: 506,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM230P-S

SM230P-S

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listahinta: 576,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM230PSR

SM230PSR

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listahinta: 629,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM24P

SM24P

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP66/67

Listahinta: 500,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM24P-MP

SM24P-MP

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67

Listahinta: 605,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM24P-S

SM24P-S

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listahinta: 571,00 €
Lisää projektiluetteloon
SM24P-SR

SM24P-SR

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listahinta: 584,00 €
Lisää projektiluetteloon
GK24G-1

GK24G-1

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 150 s, IP66/67

Listahinta: 1 260,00 €
Lisää projektiluetteloon
GK24G-MP

GK24G-MP

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67

Listahinta: 1 463,00 €
Lisää projektiluetteloon
GK24G-SR

GK24G-SR

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listahinta: 1 304,00 €
Lisää projektiluetteloon
GM230G-T

GM230G-T

Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 150 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta: 814,00 €
Lisää projektiluetteloon
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Liittimet

Listahinta: 905,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2