SH24A-MP200
Lineaaritoimilaite, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54
- Listahinta
- 395,00 €
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
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Voima
- 450 N
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Isku
- 200 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 100 mm
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 150...600 s / 100 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]