UM24Y-F-R.1
Kiertoliiketoimilaite, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 22 s, Sovite 8x8 mm, IP20, Liitinpistoke
Multipak 100 kpl
- Listahinta
- 7 850,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
- Liitinpistoke
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- kierto myötäpäivään (cw)
- Käsikäyttö
- Ei
- Kääntökulma
- 0...287.5°
- Ajoaika (moottori)
- 22 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Sovite 8x8 mm
- Tuotekategoria
- IP20
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 1
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]