BFL24-T-ST
Paloturvallisuustoimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella, Lämpösulake BAT (72°C)
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZA11-B.1
Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 50 kpl
ZA12ON-B.1
Akselisovite 12/10 mm ilman nokkia toimilaitteelle BFL
Multipak 100 kpl
ZKN1-B.1
Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZKN2-B.1
Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZZN12-B.1
Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
Sähköinen lisävaruste
BKN230-24-MOD
Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 24 V liittimellä
ZBAT0
Suojakansi BAT:lle (ilman kanavan sisälämpötilan lämpösulaketta)
ZBAT72
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 65 mm
ZBAT72.1
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl
ZBAT72/9
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 90 mm
ZBAT95
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 65 mm
ZBAT95.1
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl
ZBAT95/9
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 90 mm
ZBAT120
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm
ZBAT120.1
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl
ZBAT140
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 140 °C (väri punainen), Anturin pituus 65 mm
Palopeltien toimilaitteet BFL ja BFN
Paloturvallisuuden alalla voit luottaa Safety Position Lock™ -turva-asentolukolla varustettuihin palopeltien toimilaitteisiimme. Tämä patentoitu ratkaisu pitää palopellit luotettavasti turva-asennossa tulipalon sattuessa, ja se on integroitu toimilaitteisiin vakiovarusteena.
Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili
Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.
Paloturvallisuusratkaisut
1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.8 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 2x 0.75 mm², halogeeniton
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 6x 0.75 mm², halogeeniton
- Liitinpistoke
-
- Syöttö/säädin: 3-napainen pistoke, soveltuu kommunikaatio- ja virtayksiköille (katso "Lisävarusteet")
- Apukytkin: 6-napainen pistoke, soveltuu kommunikaatio- ja virtayksiköille (katso "Lisävarusteet")
- Vääntömomentti
- 4 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Asennonrajoittimella
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- <60 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 20 s
- Akselikiinnitys
- Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli
- Tuotekategoria
- IP54