• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Palopeltien toimilaitteet

BFL24-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
BFL24-T

BFL24-T

Paloturvallisuustoimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli, Lämpösulake BAT (72°C)

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
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
ZA10-B

ZA10-B

Akselisovite 12/10 mm toimilaitteelle BFL

Listahinta: 2,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Akselisovite 12/10 mm toimilaitteelle BFL
Multipak 50 kpl

Listahinta: 36,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA11-B

ZA11-B

Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN

Listahinta: 10,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 50 kpl

Listahinta: 345,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Akselisovite 12/10 mm ilman nokkia toimilaitteelle BFL
Multipak 100 kpl

Listahinta: 105,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA8-B

ZA8-B

Akselisovite 12/8 mm toimilaitteelle BFL

Listahinta: 3,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Akselisovite 12/8 mm toimilaitteelle BFL
Multipak 50 kpl

Listahinta: 70,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN1-B

ZKN1-B

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 6,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 157,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 210,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Suojapussi sulkimella
Multipak 100 kpl

Listahinta: 230,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSN-B

ZSN-B

Kiinnitin tuotteelle SN2-C7 tuotteelle BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZN12-B

ZZN12-B

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 6,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

BAT72

BAT72

Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 105,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
BAT72/9

BAT72/9

Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT0

ZBAT0

Suojakansi BAT:lle (ilman kanavan sisälämpötilan lämpösulaketta)

Listahinta: 18,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT72

ZBAT72

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 39,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 752,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 55,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT95

ZBAT95

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 50,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 940,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 92,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT120

ZBAT120

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 85,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 1 614,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT140

ZBAT140

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 140 °C (väri punainen), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 81,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7

SN2-C7

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Apukytkin 2x SPDT kaapelin pituus 3 m

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Apukytkin 2x SPDT kaapelin pituus 5 m

Listahinta: 149,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZST-BS

ZST-BS

Kaapelisetti pistokkeella 0.5 m kommunikaatio- ja virtayksikölle

Listahinta: 48,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palopeltien toimilaitteet BFL ja BFN

Paloturvallisuuden alalla voit luottaa Safety Position Lock™ -turva-asentolukolla varustettuihin palopeltien toimilaitteisiimme. Tämä patentoitu ratkaisu pitää palopellit luotettavasti turva-asennossa tulipalon sattuessa, ja se on integroitu toimilaitteisiin vakiovarusteena.
 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili

Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Paloturvallisuusratkaisut

1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.8 W
Tehontarve mitoituksessa
4 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm², halogeeniton
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm² (halogeeniton)
Vääntömomentti
4 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Asennonrajoittimella
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
<60 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
20 s
Akselikiinnitys
Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli