P1000A-F
Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ
Suositus: johdotus jännitteenjakajana. Huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat tiedot.
- Listahinta
- 179,00 €
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
- Potentiometrin liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², halogeeniton
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- 346
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]