3. Muuttuva ilmavirta

NKQ24A-VST



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla VRU:lle, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulaarinen muuttuvan ilmavirran / kanavan paineensäätöratkaisu dynaamisella Δp-anturilla, voidaan yhdistää ulkoiseen ilmastointipeltien VST-toimilaitteeseen.
Sovellusala: IMS -yksiköt tai säätöpellit mukaavuusilmanvaihtojärjestelmissä

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää IMS-/painekanavasovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
11 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
22 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 0.5 m VST -liittimellä
Vääntömomentti
6 Nm
Ohjauksen tyyppi
Jännitesäätöinen
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa kytkimellä 0...100 %
Käsikäyttö
Painikkeella
Ajoaika (moottori)
4 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
4 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 8...26.7 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]