3. Venttiilin toimilaitteet

NR24A-KNX



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NR24A-KNX

NR24A-KNX

Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54

Listahinta
449,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus

Arkisto

  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.2 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
KNX (S-Mode)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
45...170 s
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]