• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

RV24A-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
RV24A-SR

RV24A-SR

Istukkaventtiilin toimilaite, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 50 mm, IP54

Listahinta
1 326,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
6 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
11 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
4500 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
50 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 50 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]