• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

TRF230-S-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRF230-S-O

TRF230-S-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listahinta
296,00 €
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
CAD data 2D
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Apukytkimet
1x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2.5 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A – AB = 100%)
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<75 s
Tuotekategoria
IP42
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]