2. Järjestelmät
  3. Energiaputkisto

EM-ECQ-10F



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EM-ECQ-10F

EM-ECQ-10F

Belimo-energiaputkisto, Vyöhykkeet 10, ps 600 kPa, Väliaineen lämpötila 2...70°C [36...158°F]

Listahinta
977,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita EM-ECQ-10F
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Auki/kiinni-venttiilisarja, 1" 90° kulma

    Listahinta: 173,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Auki/kiinni-venttiilisarja, 1" suora

    Listahinta: 128,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 1" 90° kulma

    Listahinta: 279,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 1" suora

    Listahinta: 232,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 3/4" suora

    Listahinta: 142,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 3/4" kulma 90°

    Listahinta: 208,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Kaappi Belimo-energiaputkistolle, enint. 12 vyöhykkeelle

    Listahinta: 566,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Kaappi Belimo-energiaputkistolle, enint. 12 vyöhykkeelle

    Listahinta: 629,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Kaappi Belimo-energiaputkistolle, enint. 11 vyöhykkeelle

    Listahinta: 561,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    CQ230A

    CQ230A

    Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40

    Listahinta: 127,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQ24A

    CQ24A

    Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40

    Listahinta: 113,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listahinta: 209,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listahinta: 113,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listahinta: 113,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listahinta: 113,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQK230A

    CQK230A

    Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40

    Listahinta: 196,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQK24A

    CQK24A

    Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40

    Listahinta: 175,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listahinta: 175,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listahinta: 175,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kääntökulma
    90°
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    2...70°C [36...158°F]