3. Venttiilin toimilaitteet

CQ24A-BAC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Listahinta
205,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Karanjatke CQ

Listahinta: 27,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-W

ZCQ-W

Kotelon kansi CQ, Väri: valkoinen (RAL 9010)

Listahinta: 8,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 429,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.7 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
1.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.34 mm²
Vääntömomentti
1 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Käsikäyttö
Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
5...40°C [41...104°F]