BKN230-MOD



Takaisin tuotekategoriaan
BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 230 V

Listahinta
471,00 €
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
BAT72

BAT72

Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 105,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
BAT72-ST

BAT72-ST

Lämpösulake testipainikkeella, liitinpistokkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 113,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
BAT72/9

BAT72/9

Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 230 V
Ohjauksen tyyppi
Modbus RTU
Tuotekategoria
IP40