ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZTH EU -huoltotyökalu korvataan Belimo Assistant 2 -älypuhelinsovelluksella yhdessä LINK.10-muuntimen kanssa. ZTH EU:n sijasta muunnin liitetään toimilaitteeseen kaapelilla. Belimo Assistant 2 kommunikoi muuntimen kanssa Bluetoothin välityksellä ja mahdollistaa Belimon yksiköiden vaivattoman konfiguroinnin.
Lisätietoja: www.belimo.com/assistant
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Työkalut
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK1-VAV
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-napainen huoltopistoke NMV-D2M, CR..
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
ZK4-GEN
Kytkentäkaapeli 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-nap Weidmüller ja syöttöliitäntä