2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lisävarusteet

S2A/300 GR



Takaisin tuotekategoriaan
S2A/300 GR

S2A/300 GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta
133,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Apukytkimet
2x SPDT
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]