P1000A



Takaisin tuotekategoriaan
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Suositus: johdotus jännitteenjakajana. Huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat tiedot.
Listahinta
125,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Potentiometrin liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², halogeeniton
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
346
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]