3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

GM24.2D



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
GM24.2D

GM24.2D

Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 35 s (35...150 s), IP54, Liittimet

Listahinta
486,00 €
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
Z-GMA

Z-GMA

Pohjalevyn jatke GM..A:lle – GM..:lle

Listahinta: 12,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AH-GMA

AH-GMA

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille

Listahinta: 29,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH10

KH10

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø14...25 mm

Listahinta: 34,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Asennonosoitin

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
Z-ARS230

Z-ARS230

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-GMA

ZG-GMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 97,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A.EIST.10

A.EIST.10

Kytkentäliitin täyd. IP65, 24 V

Listahinta: 12,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Valepistoke

Listahinta: 2,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kaapelikanavaliitin, 1/2" NPT

Listahinta: 8,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kaapelikanavaliitin, M20

Listahinta: 8,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

GM-toimilaitteen asennus

Ohjevideo: GM-toimilaitteen asennus

Toista nyt Jaa sähköpostilla

GM-toimilaitteen johdotus

Ohjevideo: GM-toimilaitteen johdotus

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4 W
Tehontarve (pito)
0.3 W
Tehontarve mitoituksessa
8 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm² [14 AWG] (kaapeli ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-johtoinen)
Vääntömomentti
40 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
kierto myötäpäivään (cw)
Käsikäyttö
Lateraalisella vivulla, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
35...150 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...55°C [-22...131°F]