• Success Stories
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
    • Valko-Venäjä
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
    • Valko-Venäjä
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
    • Success Stories
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
  2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Nopeat toimilaitteet

SMC24A-MOD



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SMC24A-MOD

SMC24A-MOD

Nopea kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54

Tämä tuote valmistetaan tilauksesta, joten sitä ei voi palauttaa, jos sitä ei enää tarvita.

Listahinta
418,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

Z-SMA

Z-SMA

Pohjalevyn jatke SM...A:lle SM.../AM:ään/SMD24R

Listahinta: 11,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AH-20

AH-20

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille (käännettävä)

Listahinta: 18,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV12-25-I

AV12-25-I

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø12...21 mm CrNi

Listahinta: 75,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV8-25

AV8-25

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø8...22.7 mm

Listahinta: 64,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ENSA

K-ENSA

Yksipuolinen kiinnityspukki laitteille NM..A, SM..A, kiristysalue ø8...26 mm [3/8...1"]
Multipak 20 kpl

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Yksipuolinen kiinnityspukki SM...A:lle CrNi:lle (INOX), kiristysalue ø12...26 mm [1/2...1"], CrNi-akselille (INOX)
Multipak 20 kpl

Listahinta: 364,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-SA

K-SA

Käännettävä kiinnityspukki laitteille SM..A, NKQ..A, NMQ..A, kiristysalue ø10...20 mm [3/8...3/4"]

Listahinta: 30,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listahinta: 19,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS230

Z-ARS230

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PI

Z-PI

Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Akselisovite, 10x10 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Akselisovite, 12x12 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Akselisovite, 15x15 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Akselisovite, 16x16 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-SMA

ZG-SMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 77,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0/1
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
35...150 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki käännettävä 10...20 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]