3. Turvallisuustoimilaitteet

GK24A-SZ



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
GK24A-SZ

GK24A-SZ

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Tämä tuote valmistetaan tilauksesta, joten sitä ei voi palauttaa, jos sitä ei enää tarvita.

Listahinta
893,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AH-GMA

AH-GMA

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille

Listahinta: 27,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH10

KH10

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø14...25 mm

Listahinta: 32,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-GMA

ZG-GMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 91,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 71,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 95,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 131,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 153,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 153,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 109,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 298,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
11 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
21 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
40 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0/1
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa kytkimellä 0...100 %
Käsikäyttö
Painikkeella
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
35 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]