3. Palloventtiilit

R3025-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3025-S2

R3025-S2

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
216,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3025-S2
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    Hydroniset kaaviot
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
    EXT-OC-ZRN325

    EXT-OC-ZRN325

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 25
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 31,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

    Listahinta: 152,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2325

    ZR2325

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listahinta: 20,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-2

    ZR24-2

    Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listahinta: 120,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    26 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre