3. Palloventtiilit

R7032R-B3/NRF24A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R7032R-B3/NRF24A

R7032R-B3/NRF24A

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
977,00 €
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 163,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

ZR24-2

ZR24-2

Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listahinta: 129,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
32 m³/h
Väliaine
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Väliaineen lämpötila
-10...100°C [14...212°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Sulkupaine
600 kPa
Paine-ero Δpmax
100 kPa
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
6 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
8.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni