3. Läppäventtiilit

D6250WL



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D6250WL

D6250WL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 250, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta
1 522,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D6250WL
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 125...300

    Listahinta: 151,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen

    Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Läppäventtiilit ja toimilaitteet

    Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    1300 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -20...120°C [-4...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A