3. Läppäventtiilit

D625NL



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D625NL

D625NL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 25, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
194,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D625NL
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Vipu läppäventtiileille DN 25...100

    Listahinta: 37,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 25...100

    Listahinta: 151,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 65...150, läppäventtiileille DN 80 saakka

    Listahinta: 191,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Karan lämmitys flens F05 (30 W)

    Listahinta: 119,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Läppäventtiilit ja toimilaitteet

    Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    24 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100%: S-muoto; 0...60%: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A