3. Säätöpalloventtiilit

R2015-6P3-S1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R2015-6P3-S1

R2015-6P3-S1

Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
97,30 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R2015-6P3-S1
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    EXT-OC-ZRN215G

    EXT-OC-ZRN215G

    Eristyskuori venttiilille R2.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 35,30 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

    Listahinta: 163,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2315

    ZR2315

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listahinta: 15,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-2

    ZR24-2

    Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listahinta: 129,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    6.3 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre