H550B/SV24A-SR-TPC
Istukkaventtiili, 3-tie, DN 50, Ulkokierre, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 1 231,00 €
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
ZH4550
Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 50 Rp 2"
Listahinta: 39,60 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 40 m³/h
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- -10...120°C [14...248°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
- Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
- Sulkupaine
- 550 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta
- Putkiliitäntä
- Ulkokierre
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 3.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm² (Liitin 4 mm²)
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2