NVK230A-3
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54
- Listahinta
- 763,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Voima
- 1000 N
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Painikkeella
- Isku
- 20 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 20 mm
- Ajoaika turvatoiminto
- 35 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- 0...50°C [32...122°F]