3. Läppäventtiilit

D7200WL/BAC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 200, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta
6 515,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto
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
ZD7200

ZD7200

T-kappale 3-tie läppäventtiilille DN 200

Listahinta: 1 683,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
Tuotevideot

Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen

Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Läppäventtiilit ja toimilaitteet

Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
800 m³/h
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-20...120°C [-4...248°F]
Sulkupaine
1200 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Tiivis, vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
40 W
Tehontarve (pito)
12 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 40 VA / 240 V 104 VA
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X