3. Läppäventtiilit

D6400NL



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D6400NL

D6400NL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 400, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D6400NL
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZD6N-S400

    ZD6N-S400

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 400

    Listahinta: 707,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZSY-401

    ZSY-401

    Asennus-/sovitesarja BFV:lle D6400N/NL + SY6

    Listahinta: 861,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZSY-701

    ZSY-701

    Asennus-/sovitesarja BFV:lle D6400N/NL + SY7

    Listahinta: 861,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Läppäventtiilit ja toimilaitteet

    Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    4140 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100%: S-muoto; 0...60%: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A