Läppäventtiilit

Läppäventtiilisarja on saatavilla sekä kierteettömällä että kierteellisellä korvakekiinnikkeellä koossa DN 25 – DN 700. Se täyttää kaikkien sellaisten LVI-sovellusten vaatimukset, joissa vaaditaan nollan prosentin vuoto 2- ja 3-tiesovelluksiin.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Loppuliitäntä
Kuvio
Kvs-alue
Kvmax-alue
Venttiilin koko
PN
Tyhjennä
42 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 100, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta: 3 513,00 €
Lisää projektiluetteloon
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 125, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta: 3 746,00 €
Lisää projektiluetteloon
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 150, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta: 3 970,00 €
Lisää projektiluetteloon
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 200, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta: 6 515,00 €
Lisää projektiluetteloon
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 250, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta: 7 688,00 €
Lisää projektiluetteloon
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 300, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta: 8 859,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6100W

D6100W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 100, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 366,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6100WL

D6100WL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 100, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 420,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6125W

D6125W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 125, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 488,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6125WL

D6125WL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 125, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 537,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6150W

D6150W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 150, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 594,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6150WL

D6150WL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 150, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 648,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6200W

D6200W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 200, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 851,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6200WL

D6200WL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 200, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 936,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6250W

D6250W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 250, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 1 386,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6250WL

D6250WL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 250, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 1 522,00 €
Lisää projektiluetteloon
D625N

D625N

Läppäventtiili, 2-tie, DN 25, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 147,00 €
Lisää projektiluetteloon
D625NL

D625NL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 25, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 194,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6300W

D6300W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 300, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 1 917,00 €
Lisää projektiluetteloon
D6300WL

D6300WL

Läppäventtiili, 2-tie, DN 300, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta: 2 108,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3